Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3908

Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 700 V (UL), 690 V (IEC), 400A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3908
EAN
5027590450508
UPC
051712793179
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
351 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
60 W

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto