Scarica il documento () sui 20

170M3973
Codice del modello: FUSE 315A 1000V 1*KN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3973
EAN
5027590450713
UPC
051712678940
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
Conforme a RoHS
EAC
CE
Certificazione/i
IEC 60269-4
Codice modello
FUSE 315A 1000V 1*KN/110 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto