Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3984
Codice del modello: FUSE 100A 1000V 1*TN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3984
EAN
5027590450775
UPC
051712679008
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
319 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 100A 1000V 1*TN/110 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
5100 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
860
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
35 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto