Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4113
|
| EAN |
5027590451185
|
| UPC |
051712257671
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
499 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 450A 690V 1KN/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Apertura (I2T) |
120000 a 660 V
|
| Pre arc (I2T) |
17000
|
| Perdite di potenza (W) |
70 W
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Dimensione fusibile |
1
|