Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 690 V, DIN 1, 52 x 66 x 135 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4179
|
| EAN |
5027590451611
|
| UPC |
051712363075
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
399 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
EAC CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Codice modello |
FUSE 100A 690V DIN 1 GR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe gR
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
Indicatore per micro T A lama |
| Dimensione fusibile |
1
|