Reimposta
Reimposta
Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 700 V (UL), 690 V (IEC), 125A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4180
|
| EAN |
5027590451628
|
| UPC |
051712268158
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
399 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 125A 690V DIN 1 GR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
9500 a 600 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1850
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
23 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo T
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
Indicatore per micro T A lama |