Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann, 1250 V (IEC), 1300 V (UL), 400A, 100 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4193
|
| EAN |
5027590451741
|
| UPC |
051712258012
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
297.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 400A 1250V 1TN/110 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
175000 a 1000 V, 235000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
29500
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
75 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |