Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4200

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4200
EAN
5027590451819
UPC
051712511124
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
276.333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Indicatore per micro T
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto