Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4244
Codice del modello: FUSE 450A 1250V 1KN/110 AR CU

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4244
EAN
5027590452007
UPC
051712258241
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
182.333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 450A 1250V 1KN/110 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
250000 a 1000 V, 335000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
42000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
80 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto