Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido e a corpo quadrato, 450 A, 100 kAIC, Classe aR, DIN 43 620, Standard, Tempo di intervento a 1000 V: 250000 , Tempo di intervento a 1250 V: 335000, corpo quadrato con terminale di fissaggio a dado sfalsato (scanalati), Indicatore di stato fusibile superiore, 80 W
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M4144
|
EAN |
5027590451390
|
UPC |
051712257800
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
Altezza prodotto |
62 mm
|
Larghezza prodotto |
142 mm
|
Peso prodotto |
501 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Codice modello |
FUSE 450A 1250V 1/110 AR CU
|
Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
250000 a 1000 V, 335000 a 1250 V
|
Pre arc (I2T) |
42000
|
Perdite di potenza (W) |
80 W
|
Potere di apertura |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
1
|