Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4316
Codice del modello: FUSE 630A 690V 1E/86 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4316
EAN
5027590452243
UPC
051712258449
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 630A 690V 1E/86 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
350000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
52000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
80 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile francese
Indicatore E/Tipo per micro
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto