Scarica il documento () sui 20

170M4413

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 700 V (UL), 450 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, Estremità piatta, B/Indicatore visivo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4413
EAN
5027590452625
UPC
051712258722
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
370.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
120000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
B/Indicatore visivo
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto