Scarica il documento () sui 20

170M4612

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, nessun indicatore, centri 90 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4612
EAN
5027590453677
UPC
051712259323
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
450 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC
UL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
91500 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto