Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4699
Codice del modello: FUSE 160A 1250V 1SHT AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4699
EAN
5027590453929
UPC
051712798556
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
609.667 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 160A 1250V 1SHT AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
45 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Indicatore per micro T

Esporta le caratteristiche del prodotto