Scarica il documento () sui 20

170M4710

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 690 V, dimensione 2, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, centri di fissaggio 115 mm

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4710
EAN
5996516013830
UPC
051712259606
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
487 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
42000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto