Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4802
FUSE 20A 1000V 00/80 AR

Eaton Bussmann series fusibile con corpo quadrato ad alta velocità, 20 A, 125 kAIC, Classe AR, contatto a lama X contatto a lama, DIN 43 620, standard, tempo di intervento a 1000 V: 140, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contatti scanalati), indicatore di stato fusibile superiore,20,5 W

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4802
EAN
5027590454186
UPC
051712679183
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
225.8333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 20A 1000V 00/80 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
140 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
20
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
5 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto