Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4810
FUSE 100A 1000V 00/80 AR

Serie Eaton Bussmann fusibile con corpo quadrato extra-rapido, 100 A, 125 kAIC, Classe AR, contatto a lama X contatto a lama, DIN 43-620, standard, tempo di intervento a 1000 V: 6850, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contatti scanalati), indicatore di stato fusibile superiore, 950, 25W

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4810
EAN
5027590454254
UPC
051712679244
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
248 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 100A 1000V 00/80 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
6850 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
950
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
25 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto