Serie Eaton Bussmann, fusibile con corpo quadrato extra-rapido, 125 A, 125 kAIC, ClassR, contatto a lama X contatto a lama, DIN 43 620, standard, tempo di intervento a 1000 V: 11500, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contatti scanalati), indicatore di stato fusibile superiore, 1500, 33W
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4811
|
| EAN |
5027590454261
|
| UPC |
051712792486
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
248 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 125A 1000V 00/80 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
11500 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1500
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
33 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |