serie Eaton Bussmann fusibile con corpo quadrato ad extra-rapido, 160 A, 125 kAIC, Classe AR, contato a lama X contato a lama, DIN 43 620, standard, tempo di intervento a 1000 V: 22000, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contati scanalai), indicatore di stato fusibile superiore, 3000, 37 W
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4812
|
| EAN |
5027590454278
|
| UPC |
051712679251
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
28.3 mm
|
| Peso prodotto |
248 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 160A 1000V 00/80 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
22000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
3000
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
37 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |