Eaton Bussmann series fusibile con corpo quadrato ad alta velocità, 200 A, 125 kAIC, Classe aR, contatto a lama X DIN 43-620 contatto a lama, DIN 43 620, Standard, tempo di intervento a 1000 V: 40500, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contatti scanalati), indicatore di stato fusibile superiore, 5600, 40 W
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4813
|
| EAN |
5027590454285
|
| UPC |
051712679268
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
232 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 200A 1000V 00/80 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
40500 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
5600
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
40 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |