Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4828
Codice del modello: FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 1000 V, dimensioni 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4828
EAN
5027590454742
UPC
051712558020
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
235.8333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
280
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
18 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per micro 00TN/80 Tipo T
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto