Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5016

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5016
EAN
5027590455435
UPC
051712803540
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
597 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
1250000 a 660 V
Pre arc (I2T)
180000
Perdite di potenza (W)
115 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Caratteristica aR

Product specification

Dimensione fusibile
2 

Esporta le caratteristiche del prodotto