Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5066
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Fusibile Serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 1000 A, 690 V (IEC), 700 V (UL), 78 Millimetri, Dimensione 2, Indicatore frontale di stato del fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5066
EAN
5027590455589
UPC
051712260022
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
617 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1250000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
180000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
115 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto