Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5110
Codice del modello: FUSE 500A 690V 2KN/80 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5110
EAN
5027590455633
UPC
051712260077
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
594 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 500A 690V 2KN/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
145000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/80 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto