Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5140
Codice del modello: FUSE 315A 1250V 2/110 AR CU INDICATOR

Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 315 A, 100 kAIC, Classe aR, DIN 43 620, Standard, Tempo di intervento a 1000 V: 77500, Tempo di intervento a 1250 V: 105000, corpo quadrato con fissaggio a bullone centrale (contati scanalai), indicatore di stato fusibile superiore, 75 W

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5140
EAN
5027590455817
UPC
051712260183
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
634 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 315A 1250V 2/110 AR CU INDICATOR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
77500 a 1000 V, 105000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
13000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
75 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto