Reimposta
Reimposta
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 700 V (UL), 450 A, Taglia fusibile: 2, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /110 Indicatore visivo, Terminale con fissaggio a bullone
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5159
|
| EAN |
5027590455954
|
| UPC |
051712260282
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
165 mm
|
| Peso prodotto |
594 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 450A 690V 2/110 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
105000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
15500
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
70 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/110 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |