Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5238
|
| EAN |
5027590456302
|
| UPC |
051712260626
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
971.333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 250A 1250V 2KN/110 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
38500 a 1000 V, 51500 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
2
|