Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5188
|
| EAN |
5027590456067
|
| UPC |
051712260381
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
634 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
38500 a 1000 V, 51500 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
6500
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
65 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/110 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |