Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5371

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 120 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5371
EAN
5027590456777
UPC
051712579414
Lunghezza/profondità del prodotto
78 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
1330 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto