Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5374
|
| EAN |
5027590456784
|
| UPC |
051712248440
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
69 mm
|
| Larghezza prodotto |
59 mm
|
| Peso prodotto |
746 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Perdite di potenza (W) |
110 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per micro T
|