Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5396
|
| EAN |
5027590456876
|
| UPC |
051712261104
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
743.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 630A 1100V 2BKN/75 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
575000 a 1000 V, 730000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
115000
|
| Tensione nominale |
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
110 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |