Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5446
|
| EAN |
5027590457194
|
| UPC |
051712261326
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
92 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
163 mm
|
| Peso prodotto |
818 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 630A 1250V 2BKN/80 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Apertura (I2T) |
575000 a 1000 V, 730000 a 1250 V
|
| Pre arc (I2T) |
115000
|
| Perdite di potenza (W) |
110 W
|
| Potere di apertura |
100 kA
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|