Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5404
Codice del modello: FUSE 400A 1250V 2SHT AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5404
EAN
5027590456951
UPC
051712798563
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
281 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 400A 1250V 2SHT AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
85 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Indicatore per micro T

Esporta le caratteristiche del prodotto