Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5405
|
| EAN |
5027590456968
|
| UPC |
051712793131
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
175 mm
|
| Peso prodotto |
281 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
FUSE 450A 1250V 2SHT AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Perdite di potenza (W) |
90 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per micro T
|