Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5412
|
| EAN |
5027590457026
|
| UPC |
051712261173
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
599 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
275000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
B/Indicatore visivo |
| Dimensione fusibile |
2
|