Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M5421
|
EAN |
5027590457101
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
284 mm
|
Altezza prodotto |
67 mm
|
Larghezza prodotto |
175 mm
|
Peso prodotto |
243.333 g
|
Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
Tensione nominale |
1250 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Perdite di potenza (W) |
95 W
|
Potere di apertura |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
2
|