Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5694
|
| EAN |
5027590458214
|
| UPC |
051712262132
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
757 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized CSA Certified |
| Codice modello |
FUSE 500A 1250V 2FU/115 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
285000 a 1000 V, 380000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
2
|