Scarica il documento () sui 20

170M5697

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 1100 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5697
EAN
5027590458245
UPC
051712262163
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
1500 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
1100 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
795000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto