Reimposta
Reimposta
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 550 V AC, 2000 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/80 Indicatore Tipo T per Micro
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6071
|
| EAN |
5996516017548
|
| UPC |
051712262781
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
917 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 2000A 550V 3TN/80 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
2000 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
6350000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1150000
|
| Tensione nominale |
550 V CA
|
| Perdite di potenza (W) |
175 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro |