Scarica il documento () sui 20

170M6160
Codice del modello: FUSE 630A 690V 3/110 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6160
EAN
5996516018002
UPC
051712263061
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1257 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 630A 690V 3/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
210000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto