Reimposta
Reimposta
Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 1400A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, ClassR, DIN 43 620
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6217
|
| EAN |
5996516018392
|
| UPC |
051712263412
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
1196 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1400A 690V 3TN/110 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2450000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
100000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
155 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |