Scarica il documento () sui 20

170M6410

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, dimensioni 3, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6410
EAN
5027590461955
UPC
051712264082
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
827 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
210000 a 660 V
Pre arc (I2T)
31000
Perdite di potenza (W)
105 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto