La foto è a scopo illustrativo
Download
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M6614
|
EAN |
5996516020081
|
UPC |
051712264822
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
Altezza prodotto |
76 mm
|
Larghezza prodotto |
96 mm
|
Peso prodotto |
1194 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
Codice modello |
FUSE 1000A 690V 3FU/90 AR UC
|
Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
Tensione nominale |
690 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
945000 a 660 V
|
Pre arc (I2T) |
140000
|
Perdite di potenza (W) |
122 W
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
3
|