Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, dimensioni 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M6712
|
| EAN |
5996516020463
|
| UPC |
051712816687
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
984 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 800A 690V 3FU/115 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
465000 a 660 V
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
3
|