Scarica il documento () sui 20

170M6721

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2000 A, AC 550 V, dimensioni 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M6721
EAN
5996516020531
UPC
051712265348
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1251 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2000 A
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA
Apertura (I2T)
6350000 a 660 V
Pre arc (I2T)
1150000
Perdite di potenza (W)
175 W
Potere di apertura
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.