Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M7398
Codice del modello: FUSE 200A 800V HS AC gR SIZE 2 DUAL I

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 800 V, dimensioni NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, indicatore doppio

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M7398
EAN
5027590518000
UPC
051712712729
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
53.9 mm
Peso prodotto
733 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Codice modello
FUSE 200A 800V HS AC gR SIZE 2 DUAL I

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
800 Vac
Classificazione dell’interruzione
65 kAIC
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
76000

Product specifications

Tipo di fusibile
PV-ANH2
Dimensione fusibile
NH2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.