Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2100 A, AC 1500 V, 100 kA, dimensione 4, 120 x 105 x 125 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M7489
|
| EAN |
5996516021507
|
| UPC |
051712157476
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
202 mm
|
| Altezza prodotto |
116 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
746 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
2100 A
|
| Tensione nominale |
1500 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|
| Dimensione fusibile |
4
|