Scarica il documento () sui 20

170M8509

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1000 V, dimensioni 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M8509
EAN
5027590465175
UPC
051712603843
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
915 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Tipo di tensione
CA
Perdite di potenza (W)
145 W
Potere di apertura
125 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto