Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, dimensioni 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8545
|
| EAN |
5996516022313
|
| UPC |
051712656535
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
999 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
115 W
|
| Applicazione |
Protezione di raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per micro T
|