Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M8623
|
| EAN |
5996516022535
|
| UPC |
051712604260
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
141 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
82.5 mm
|
| Peso prodotto |
1305 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 900A 1000V 3KN/110 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
150000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
250000
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
145 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
3
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K |